Les ventilateurs à filtre Blue e+ Rittal vous aident à atteindre vos objectifs climatiques tout en réduisant vos coûts énergétiques. Le débit d'air des nouveaux ventilateurs à filtre équipés d'unfiltre plissé, est supérieur de 40 % à comparé à ceux équipés d'un filtre en fibres mêlées non tissées à texture progressive. Il n'existe pas de concurrent équivalent.
Vous bénéficiez d'une solution de refroidissement pour votre armoire électrique qui allie puissance, efficacité et simplicité. Nos ventilateurs à filtre sont disponibles sous différentes versions : AC/DC, EC et CEM. L'utilisation d'un ventilateur à EC, en particulier, garantit des avantages significatifs en termes de temps et de coûts, car ses capacités IoT augmentent l'son rendement énergétique et sa fiabilité.
Découvrez comment les nouveaux ventilateurs à filtre Blue e+ peuvent contribuer à améliorer de manière décisive vos opérations quotidiennes.
Ventilateurs à filtre Blue e+ : le résumé de vos avantages
- 
Plus de performances : Le débit d'air supérieur de 40 % du filtre plissé intégré permet de réaliser des économies, car vous pouvez désormais opter pour un ventilateur ayant une catégorie de puissance inférieure. 
- 
Durée de vie prolongée des composants : La ventilation diagonale unique des ventilateurs à filtre Rittal assure une diffusion plus régulière et constante de l'air au sein de l'armoire électrique . 
- 
60% d'économies d'énergie avec les ventilateurs à filtre EC équipés d'un moteur basse consommation 
- 
Economies de temps et d'argent car durée de vie 2 à 3 fois plus longue du filtre plissé d'origine 
- 
Réduction des coûts de maintenance des ventilateurs à filtre EC grâce au nettoyage automatique du filtre, qui prolonge sa durée de vie de 20 %. 
- 
Réduction des coûts d'électricité et de maintenance des ventilateurs à filtre EC grâce à l'optimisation des intervalles d'entretien calculés à partir des heures de fonctionnement réelles. 
- 
Relais d'alarme pour une plus grande tranquillité d'esprit (unités de ventilation et de filtration EC) : Les dysfonctionnements sont signalés directement 
- 
Capacités IoT pour une sécurité opérationnelle améliorée (unités de ventilation et de filtration EC) : La fonction de refroidissement d'urgence intégrée réagit aux hausses de température en augmentant le débit d'air jusqu'à 40 % 
- 
Capacités multi-tensions pour des applications illimitées (unités de ventilation et de filtration EC) : Adaptation garantie pour une utilisation dans le monde entier 
- 
Une planification simple : Optimisation du paramétrage et de la définition des produits grâce à des outils tels que RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal et ProPanel. 
- 
Conversion simple : Les découpes de montage, les indices de protection et les catégories de puissance correspondent à ceux de la génération précédente de ventilateurs à filtre. 
- 
Montage simple : Gain de temps grâce au montage sans outil (montage par simple encliquetage sur l'armoire électrique) 
- 
Maintenance simple : Manipulation sans outil et remplacement simple de la cartouche filtrante 
- 
Supervision simple (avec ventilateurs à filtre EC) : Commande et supervision via des interfaces analogiques ou numériques 
Caractéristiques IoT impressionnantes des ventilateurs à filtre EC
Les heures de fonctionnement et les vitesses de rotation du moteur EC sont enregistrées en continu. A l'instar de la jauge de carburant d'un véhicule, l'interface IoT de Rittal indique la date du prochain remplacement du filtre, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien.
Le nettoyage automatique du filtre est activé plusieurs fois au cours d'une journée : le sens du flux d'air est brièvement inversé, ce qui permet de libérer le filtre de ses particules, ce qui prolonge de 20 % la durée de vie du filtre et aussi ses fréquences de remplacement et diminue d'autant ses coûts d'entretien.
Une élévation excessive de la température dans l'armoire électrique peut entraîner une défaillance de l'installation. La fonction de refroidissement d'urgence du ventilateur à filtre EC réagit activement pour éviter de tels problèmes. Dès que la température dépasse le seuil d'alarme défini, la vitesse du ventilateur est augmentée au maximum, ce qui permet d'augmenter le débit d'air de 40 % et d'éviter ou au moins de retarder la surchauffe des composants intégrés dans l'armoire électrique.
Filtres plissés : le résumé de vos avantages
- 
La surface six fois plus grande que celle d'un filtre en fibres mêlées non tissées se traduit par une perte de charge plus faible et permet une dissipation plus rapide de la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. 
Débit d'air supérieur de 80 % avec protection IP 55 par rapport à un filtre en fibres mêlées non-tissées
- Le matériau et la conception de nos filtres plissés garantissent que même les plus petites particules de poussière sont retenues de manière fiable. Les particules mesurant seulement 0,3 micromètre peuvent être filtrées. C'est plus petit que certains virus. La réalité est quebeaucoup moins de poussière pénètre dans l'armoire électrique.
50 % de rétention de poussière en plus
- Grâce à leur plus grande surface, les filtres plissés ont une capacité de rétention nettement plus élevée. Cela signifie que les fréquences de maintenance peuvent être prolongées. Les filtres plissés garantissent un indice de protection IP 54 ou IP 55 (lorsque le filtre plissé est utilisé avec une cartouche absorbante).
Intervalles de maintenance 2 à 3 fois plus longs
Calculez vos économies potentielles
Vous souhaitez savoir exactement combien d'argent vous pouvez économiser avec les ventilateurs à filtre Blue e+ ? Il vous suffit d'indiquer ci-dessous les paramètres de vos ventilateurs à filtre . Notre calculateur de rendement énergétique vous indiquera alors le montant de vos dépenses actuelles en électricité ainsi que vos coûts de maintenance et il vous dira combien vous pourriez économiser en optant pour les ventilateurs à filtre Blue e+ et pourquoi les ventilateurs à filtre EC sont le choix optimal.